| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €47,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Fenêtres Conductrices Traitées d’Oxyde d'Indium-Étain (ITO) se caractérisent par un traitement conducteur sur des substrats en verre flotté et sont disponibles dans des résistivités de 10 Ω/carré et 100 Ω/carré. Une faible résistivité de 10 Ω/carré est idéale pour les applications nécessitant une conductivité élevée, tandis qu'une résistivité de 100 Ω/carré est couramment utilisée pour améliorer la dissipation de la chaleur et la transmission du proche infrarouge. Disponibles en formats ronds et carrés de 12,5 à 75 mm, ces fenêtres présentent une transmission de la lumière visible allant jusqu'à 88% dans la gamme de 400 à 700 nm. Les Fenêtres Conductrices Traitées d’Oxyde d'Indium-Étain (ITO) sont idéales pour une grande variété d'applications, notamment la protection des écrans, le blindage EMI, la surveillance extérieure, le désembuage et le dégivrage. En outre, un ruban conducteur est disponible pour simplifier le prototypage et l'intégration.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®