Produit ajouté au panier

Fenêtre en Verre de Chalcogénure, IRG26, 25 mm de Dia., 1 mm d’Epaisseur

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #73-748 Nouveau 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€371,00
Prix sur Quantité
Qté 1-25 €371,00 prix unitaire
Qté 26-49 €297,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
IR Window
Remarque:
Edge chips outside of clear aperture <0.25

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 ± 0.1
Épaisseur (mm):
1.00 ± 0.1
Biseau:
Protective as needed
Bords:
Fine Ground
Module d'Élasticité de Young (GPa):
18.3

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT IRG26
Indice de Réfraction (nd):
2.9316 @ 1μm
2.7909 @ 5μm
2.7781 @ 10μm
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1000 - 14000

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
4.63
Température de Transformation (°C):
185
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
21.4 x 10–6/K (20 - 100°C)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Verres Infrarouge IRG SCHOTT
  • Légères avec de larges bandes de transmission dans les spectres SWIR, MWIR et LWIR
  • Une alternative idéale au germanium

Les Fenêtres en Verre de Chalcogénure de SCHOTT conviennent à une large gamme d'applications IR et constituent une alternative idéale aux substrats en germanium. Disponibles en 5 types de verre différents optimisés pour une excellente transmission dans les gammes NIR à LWIR, ces fenêtres se caractérisent par un faible dn/dt et une faible dispersion avec une forte correction des couleurs. Leur faible densité, leur coefficient de dilatation thermique et leur résistance aux produits chimiques en font un excellent choix pour les applications à faible SWaP et les environnements difficiles avec des températures variables. Les Fenêtres en Verre de Chalcogénure de SCHOTT sont disponibles dans un diamètre standard de 25,4 mm et une épaisseur de 3 mm. Ces fenêtres sont idéales pour les applications d'imagerie thermique, de spectroscopie et de détection.

Remarque : Des gants doivent être portés lors de la manipulation de tous les matériaux IRG. L’IRG27 est une substance toxique qui peut être absorbée par la peau. Pour tous les matériaux IRG, il convient d'être prudent lors de la manipulation, car ces matériaux sont souples et susceptibles d'être rayés. Ces matériaux doivent être stockés dans un environnement peu humide et une exposition prolongée à la lumière UV doit être évitée afin d'éviter l'apparition d'un voile à la surface de l'optique. Le contact avec des températures élevées ou des acides ou bases forts doit être évité..

  • IRG22 – Offre une excellente transmission dans la gamme NIR. Formule chimique Ge33As12Se55
  • IRG24 – Offre un faible coefficient de dilatation thermique pour les applications sensibles à la chaleur. Formule chimique Ge10As40Se50
  • IRG25 – Offre une excellente transmission SWIR, MWIR et LWIR. Formule chimique Ge28Sb12Se60
  • IRG26 – Offre une gamme de transmission exceptionnellement large, avec une absorption minimale à 12,5um. Sans germanium. Formule chimique As40Se60
  • IRG27 – Combine une transmission SWIR/MWIR élevée avec un faible coefficient de dilatation thermique. Sans germanium. Formule chimique As2S3

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;