Produit ajouté au panier

Rétroéclairage MBL Bleu, 25 x 25 mm

25 x 25mm MBL Backlight

25 x 25mm MBL Backlight

×
Stock #75-259 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€710,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €710,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MBL-25x25-470
Type d'Éclairage:
LED illumination
Remarque:
5-Pin M12 cables sold separately (5m#23-951, 10m#23-952, 15m#23-953) Industrial power supply for mounting to DIN rails also sold #75-579
Fabricant:
Smart Vision Lights LLC
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Constant or Strobe (with OverDrive™)

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
34.00 x 56.50 x 12.35
Poids (g):
113.40
Zone Active (mm):
25.54 x 25.54

Propriétés optiques

Couleur:
Blue
Longueur d'Onde (nm):
470

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
5-pin M12 Connector
Tension d'Entrée (V):
24V (0.3 A)
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #75-577
Europe: #75-578
Japan: #75-577
Korea: #75-579
China: #75-579

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to 40

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Contraste amélioré pour les applications d'inspection
  • Mini rétroéclairages ultra-minces
  • Disponibles en blanc, bleu, rouge ou NIR
  • Comprennent un pilote Multi-Drive™ pour un éclairage stroboscopique de haute luminosité

Les Mini Rétroéclairages MBL de Smart Vision Lights sont des éclairages compacts dotés de la technologie d'amélioration des contours, qui permet d'obtenir un contraste maximal lors de l'imagerie d'objets rétroéclairés. Ces éclairages ont une haute densité de LED, offrant un éclairement allant jusqu'à 190.000 lux en mode continu et 550.000 lux en mode stroboscopique OverDrive™. Avec des zones actives allant de 25 x 25 mm à 100 x 100 mm et des couleurs de sortie blanc, bleu, rouge ou NIR, ces éclairages constituent une excellente solution pour l'intégration dans des systèmes. Les mini rétroéclairages Smart Vision Lights MBL fournissent un éclairage collimaté qui offre un excellent contraste des contours pour les objets réfléchissants et les bords incurvés. Ces rétroéclairages sont idéaux pour la détection des contours, les mesures de vision industrielle de précision, l'imagerie de silhouettes et les applications de jaugeage.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;