Produit ajouté au panier

Analyseur de Faisceau InGaAs à Fente de Balayage BeamR2-Si

#24-215 DataRay Scanning Slit Beam Profiler

×
Stock #91-112 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.840,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €6.840,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
60.96 x 67.31 x 66.17
Précision Dimensionelle:
±1µm

Propriétés optiques

Gamme Spectrale:
190 - 1800
Beam Diameter (μm):
2µm to 4mm

Capteur

Frame Rate:
5Hz

Electrical

Rapport Signal/Bruit S/N (dB):
1‚000:1
Maximum Power (W):
1 W Total & 0.5 mW/µm²

Filetage & montage

Monture:
1/4-20 thread

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conçus pour une utilisation de 190 à 1150 nm
  • Permettent de mesurer des diamètres de faisceau de 2 µm à 4 mm
  • Logiciel robuste et facile à utiliser

Les Profileurs de Faisceau à Fente de Balayage DataRay sont dotés d'un détecteur au silicium, ce qui les rend parfaits pour une gamme spectrale allant de 190 à 1150 nm. Équipé de fentes de 2,5 µm et des fentes « knife-edge » plus larges, le Beam'R2 est capable de mesurer des faisceaux d'un diamètre allant jusqu'à 2 µm. Les Profileurs de Faisceau à Fente de Balayage DataRay offrent une résolution beaucoup plus élevée que les systèmes à caméra et sont compatibles avec les sources laser à ondes continues et à impulsions. Les Profileurs de Faisceau à Fente de Balayage DataRay sont idéaux pour l'alignement d'assemblages optiques et d'instruments, le diagnostic en temps réel des erreurs de focalisation et d'alignement, le réglage en temps réel de plusieurs assemblages sur le même foyer. Ces profileurs sont alimentés par le port USB 2.0 et comprennent un câble USB 2.0 de 3 m.

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;