Produit ajouté au panier

Caméra Couleur Basique USB3 Basler ace2 a2A4200-40ucBAS

See More by Basler

Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front)

Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Front) Basler ace2 USB 3.0 Cameras (Back)
×
Stock #75-022 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€905,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €905,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Spectre:
Color

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Numéro de Modèle:
a2A4200-40ucBAS
Fabricant:
Basler
Série de Caméras:
ace2

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
42.8 mm X 29 mm X 29 mm
Poids (g):
85
Logement:
Full

Capteur

Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
9.10
Taux d'Image (fps):
40.00
Pixels (H x V):
4,200 x 2,160
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.5 x 2.5
Aire Active, H x V (mm):
10.52 x 5.42
Composante d'Imagerie:
GMAX2509
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/10/12 Bit
Contrôle d'Exposition:
hardware trigger & freely programmable
Machine Vision Standard:
USB 3.0 Vision, GenICam

Electrical

Consommation de Puissance (W):
3.5

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie:
Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free Run
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
M8 6-pin

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 °C - 60 °C

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • USB 3.0 avec capteurs SONY Pregius S jusqu'à 24 MP et 160 fps
  • Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
  • Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
  • Caméras Basler Ace 2 GigE également disponibles 

Les Caméras Basler Ace 2 USB 3.0 sont disponibles en deux versions qui offrent une conception matérielle optimisée, un boîtier compact et robuste éprouvé, et une technologie de capteur CMOS de pointe avec une excellente qualité d'image provenant des capteurs Sony Pregius de 2ème génération, STARVIS de 3ème génération, ou des derniers capteurs Pregius S de 4ème génération. Ces caméras Ace de deuxième génération comprennent tous les composants des caméras Ace de première génération, ainsi que des caractéristiques intégrées telles qu'une LED d'état, un filtre de coupure IR amovible et un connecteur M8 robuste. La version basique de la caméra Basler Ace 2 USB 3.0 offre un excellent rapport prix/performances avec un ensemble de fonctions de vision par ordinateur puissantes, tandis que la version Pro propose des fonctions avancées uniques Beyond telles que Pixel Beyond et Compression Beyond pour une performance maximale afin de répondre aux exigences des applications les plus exigeantes. Ces caméras comprennent le logiciel et le pilote éprouvés Basler Pylon SDK et sont conformes aux normes GenICam (USB3 Vision), ce qui en fait une solution rapide et économique pour l'intégration logicielle. Les caméras Basler Ace 2 sont disponibles avec des interfaces USB 3.0 et GigE et sont idéales pour un large éventail d'applications telles que l'automatisation et la robotique industrielles.

Informations techniques

IMX676 Sensor QE Curve
IMX676 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
IMX900 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
GMAX2505 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX546 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
IMX545 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2509 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
GMAX2518 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
IMX547 Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
E2525A Sensor QE Curve
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;