Produit ajouté au panier

Caméra d’Analyse de Faisceau BA-CAM - Analyseur de Faisceau à Point Unique

×
Stock #86-902 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.830,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €6.830,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
BA-CAM-200-1200-I12-EO

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
49.1 x 29.1 x 29.1
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
6.2

Propriétés optiques

Gamme Spectrale:
300 - 1200
Maximum Focused Beam Size (μm):
6200
Minimum Focused Spot Size (μm):
28

Capteur

Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Pixels (H x V):
4,128 x 3,008
Aire Active, H x V (mm):
11.31 x 8.24
Type de Capteur:
1/1.1"
Frame Rate:
10
Type d’Obturateur:
Global

Electrical

Trigger Externe:
Auto or External (8-pin Hirose connector HR25-7TR-8PA(73)) - #86-758
Consommation de Puissance (V):
1.9 – 4.0

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
GigE POE
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately: Power Over Ethernet (PoE) Single Port injector - #68-469 AND 2X of any of the following - #63-863, #63-864, #59-231, #59-232, #59-233, #59-234

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+0 to +50

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Analyse du profil, du centroïde, de l'ellipticité, des niveaux de coupure, du facteur de planéité, de l'uniformité du plateau du faisceau
  • Prise en charge des sources laser à ondes continues et à impulsions
  • Idéales pour le diagnostic des systèmes laser et l'optimisation des processus
  • Conformes à la norme ISO 13694 - Mesures spatiales du faisceau

Les Caméras d'Analyse de Faisceau BA-CAM de Haas Laser Technologies permettent de mesurer et de contrôler avec précision les sources laser à ondes continues (CW) et à impulsions. Conçues conformément aux normes ISO 13694 pour les lasers et les équipements à laser, la BA-CAM permet une caractérisation spatiale précise du faisceau afin de garantir les performances optimales du système laser. Offrant une analyse détaillée du profil du faisceau, de la circularité, de l'emplacement du centroïde, de l'ellipticité, des niveaux de coupure, du facteur de planéité et de l'uniformité du plateau, cet analyseur permet une détection précoce des problèmes d'alignement ou de dégradation du système. Les Caméras d'Analyse de Faisceau BA-CAM de Haas Laser Technologies sont conçues sans composants mobiles, ce qui garantit une grande fiabilité et fournit un retour d'information instantané sur le faisceau laser et les éléments optiques connexes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;