| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €4.995,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Fantômes fNIRS Anthropomorphiques offrent un ensemble complet de modèles de référence pour la validation et l'étalonnage des systèmes d'imagerie optique dans la recherche sur le cerveau et les sciences de la vie. Il s'agit de fantômes homogènes de tête d'adulte et néonatale qui reproduisent les propriétés optiques et anatomiques du tissu humain, et d'un fantôme de tête néonatale creuse qui peut être rempli de liquides ou permet de tester des composants. Pour des évaluations de performances plus avancées, le fantôme liquide dynamique imite la micro-vasculature en utilisant un système de flux avec un canal rempli de liquide, une pompe et du matériel de contrôle. Il permet aux chercheurs d'étudier comment la lumière interagit avec des milieux en mouvement ou absorbants et d'évaluer la profondeur d'imagerie, la sensibilité à l'absorption et la résolution spatiale. En outre, le fantôme fNIRS, conçu conformément à la norme IEC 80601-2-71, fournit une référence normalisée pour l'évaluation des performances du système fNIRS. Ces fantômes sont idéaux pour les chercheurs et les développeurs de dispositifs médicaux, car ils constituent des outils normalisés et conformes qui permettent d'obtenir des performances d'imagerie fiables et reproductibles.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®