| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €433,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Sondes de Transmission à Immersion Ocean Optics se couplent aux spectromètres et aux sources lumineuses pour mesurer l'absorbance et la transmission dans les solutions. Choisissez parmi les sondes haute pression robustes (#90-569) pour les environnements industriels exigeants ou les sondes à enveloppe en PEEK (#90-570 et #90-571) pour les conditions chimiques difficiles, couvrant les longueurs d'onde UV-VIS à VIS-NIR. Personnalisez facilement votre installation avec des accessoires tels que des embouts de sonde interchangeables de différentes longueurs et le manchon de protection (#90-585) pour une durabilité accrue dans les applications corrosives ou à haute température. Les Sondes de Transmission à Immersion Ocean Optics sont conçues pour une intégration transparente dans les systèmes de spectroscopie d'Ocean Optics et les accessoires compatibles.
| Transmission Dip Probe Tip Compatibility Chart | |||
| Transmission Dip Probe | Transmission Dip Probe Stock Number | Compatible Transmission Dip Probe Tip | Compatible Transmission Dip Probe Tip Stock Number |
| UV-VIS Heavy-Duty Transmission Dip Probe | #90-569 | Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 2 mm | #90-582 |
| Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 5 mm | #90-584 | ||
| Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 10 mm | #90-580 | ||
| Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 25 mm | #90-581 | ||
| Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 50 mm | #90-583 | ||
| UV-VIS Transmission Dip Probe | #90-570 | Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm | #90-573 |
| Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm | #90-576 | ||
| Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm | #90-572 | ||
| Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm | #90-578 | ||
| Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm | #90-577 | ||
| VIS-NIR Transmission Dip Probe | #90-571 | Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm | #90-573 |
| Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm | #90-576 | ||
| Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm | #90-572 | ||
| Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm | #90-578 | ||
| Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm | #90-577 | ||
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®