Produit ajouté au panier

lluminateur Axial Diffus à LED, Haute Luminosité, 940 nm, 4"

See More by Advanced Illumination

Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

×
Stock #91-068 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.180,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.180,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
DL225-100940IC
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Diffuse Axial
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
177 L x 110 W x 113 T
Poids (g):
1396.2
Taille d'Ouverture:
~4" x 4"

Propriétés optiques

Couleur:
IR
Longueur d'Onde (nm):
940
Distance de Travail (mm):
25

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +60

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Illumination Diffuse Puissante et Uniforme sur le Champ de Vision
  • Modèle de Dissipateur Thermique Unique
  • Séparateur de Faisceau Interne Parfait pour l'inspection d'Objets très réfléchissants

Les Éclairages LED Axiaux Diffus d'Advanced Illuminationsont idéaux pour l'inspection d'optiques à haute reflectivité. Ces illuminateurs coaxiaux offre une illumination stable sur les le champ de vision. L'intensité des LED peut être modulée grâce à un potentiomètre intégré. Les Éclairages LED Axiaux Diffus d'Advanced Illumination offrent des performances hors vibration et facilement montables grâce à des filetages M6.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément. L'intensité des unités ne peut pas être régulée.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz.
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
;