Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série UCi, 8 mm f/5,6

8mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens

8mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens

8mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
Stock #28-637 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€235,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €235,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Product Family:
UCi Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
49.75
Diamètre Max. (mm):
34
Diamètre Externe (mm):
34
Poids (g):
25
Max. Protrusion Derrière (mm):
4.25
Longueur Maximum (mm):
44.50

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
44.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
44.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
40.7°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
33.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
25.6°
Cercle Image Max. (mm):
8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0098
Nombre d'Éléments (Groupes):
9 (8)
Distance Focale FL (mm):
8.00
Distance de Travail (mm):
50 - ∞
Ouverture (f/#):
f/5.6
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
22.07
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
27.98
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
1.77
Distorsion maximum (%):
6.87
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-20.88
Lens Wavelength Range:
VIS
Longueur d'Onde:
VIS

Capteur

Taille de Capteur Optimale:
1/2.5"
Taille maximale du capteur:
1/2"
Pixel Size (μm):
1.85

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M34 X 0.05
Filter Thread Adapter:
N/a
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team
Type de renforcement:
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture C ou de monture S pour capteurs jusqu’à 1∕1,8"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (UCi) de nos objectifs de la série UC avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 4 à 35 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC® utilisent les mêmes optiques que les Objectifs Série UC TECHSPEC® et présentent une résolution 4K. Ces objectifs sont conçus pour de petits pixels (≤ 2,2 μm) et offrent une large gamme d’ouvertures fixes pour toute une variété d’applications. Tandis qu’ils sont optimisés pour des capteurs de 1/2,5", de nombreuses options de distances focales peuvent être utilisées sur des capteurs de 1/1,8". Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi TECHSPEC® sont parfaits pour les applications OEM qui nécessitent des objectifs petits, résistants et légers.

Remarque : pour les versions à ouverture ajustables, veuillez consulter nos Objectifs Série UC TECHSPEC®.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance ultra-compactes (famille de la Série UC) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d’objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de série UC et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

Série UC : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris dans une conception ultra-compacte. Cette série représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité.

Série UCi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels , taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.

Série UCr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.

Série UCw : Étanche, conçue pour répondre à la norme IEC Ingress Protection Code IPX7 pour résister à une exposition à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Informations techniques

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;