Produit ajouté au panier

LED Couplée à la Fibre Optique, 850 nm, 130 mW, Connecteur SMA

Digital Fiber Coupled LEDs

Digital Fiber Coupled LEDs

×
Stock #70-911 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.395,00
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €1.395,00 prix unitaire
Qté 10-24 €1.255,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
~10,000
Contenu du Coffret:
1 x Fiber-coupled LED Unit
1 x 12V DC Power Supply
1 x International AC Socket Clip
1 x USB to RS232 adapter cable
Remarque:
Fiberoptic Patch Cords sold separately

Propriétés optiques

Couleur:
Infrared
Longueur d'Onde (nm):
850 (Nominal)
Largeur de Bande (nm):
33 (FWHM)

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
130 (typical, with 1000micron Core Fiber 0.50NA)

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
SMA

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Longueurs d'onde de 275 à 940 nm, avec des options de LED blanches et à large bande
  • Puissances de sortie élevées jusqu'à 250 mW
  • Pilote et contrôleur intégrés pour une plus grande facilité d'utilisation

Les LEDs Couplées à la Fibre Optique à Commande Numérique fournissent une puissance radiante élevée avec une sortie spectralement stable dans un facteur de forme compact et facile à utiliser. Grâce à un pilote et à un contrôleur intégrés, il est possible de contrôler toute une série de paramètres des LEDs, notamment la puissance de sortie, les retards, les déclenchements, la durée des impulsions, ainsi que la fréquence et le taux de la modulation de la largeur d'impulsion (PWM) à l'aide de l'interface logicielle intuitive. Conçues avec une gestion thermique passive, ces LEDs offrent une longue durée de vie sans avoir recours à des ventilateurs bruyants qui consomment de l'énergie supplémentaire, et sans avoir besoin de remplacer les lampes. Les LEDs Couplées à la Fibre Optique à Commande Numérique sont idéales pour les applications médicales et des sciences de la vie telles que la spectroscopie, l'optogénétique, l'excitation de fluorescence, la thérapie photodynamique (PDT) et les analyses chimiques et biologiques basées sur les UV. Une interface graphique conviviale peut être téléchargée et permet le contrôle par ordinateur et l'intégration dans une série de langages de programmation, notamment LabVIEW, MATLAB et Python, par le biais d'une communication série.

Remarque : Pour une puissance de sortie maximale, il est recommandé d'utiliser des connecteurs en fibre optique avec des diamètres de cœur plus importants et des ouvertures numériques (NA) élevées afin d'optimiser le couplage d'entrée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;