Produit ajouté au panier

795nm Mini Single Stage Free-Space Optical Isolator

Mini Free-Space Optical Isolators

Mini Free-Space Optical Isolators

×
Stock #72-629 Fin de Série 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.375,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.375,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Single Stage Optical Isolator
Style:
Faraday

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
7.69
Ouverture Utile CA (mm):
1.5
Diamètre (mm):
7.90

Propriétés optiques

Transmission Min. (%):
>70
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
795
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
60 W/cm2 @ DWL
Isolation min. à la Long. d'Onde de Conception (dB):
>30

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+15 to +40

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Compacts, <1 cm³
  • Transmission minimum >70% et isolation minimale >30 dB
  • Ouvertures d'entrée aussi faibles que 1,60 mm

Les Mini-Isolateurs Optiques en Espace Libre sont conçus dans un format inférieur à 1 cm³ avec un rotateur de Faraday incorporé, tout en maintenant des performances supérieures avec une isolation, une transmission et des densités de puissance élevées. Ces isolateurs réduisent efficacement la rétroaction dans la cavité externe des systèmes laser à diode et bloquent les réflexions provenant du couplage des fibres en espace libre. Conçus pour résister aux variations de température de l'environnement, ces isolateurs peuvent être intégrés dans des systèmes où les fluctuations de température sont un problème. Les Mini-Isolateurs Optiques en Espace Libre augmentent la stabilisation de la puissance dans les systèmes optiques et éliminent également les dommages induits par la rétroaction sur les composants optiques sensibles. Ces isolateurs sont idéaux pour les applications de la technologie quantique telles que la communication quantique, la simulation, la cryptographie, les capteurs, l'informatique et les réseaux.

Laser Optics

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;