Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C, 75 mm

×
Stock #74-054 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€480,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €480,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
C VIS-NIR Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens Coated for Visible to Near Infared

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
98.76
Diamètre Max. (mm):
48.0
Diamètre Externe (mm):
48.0
Max. Protrusion Derrière (mm):
7.24

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
5.76°
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 5.76°
Vertical: 4.32°
Diagonal: 7.19°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
5.76°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
4.71°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
4.19°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
3.77°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
3.14°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.05111
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (6)
Distance Focale FL (mm):
75.00
Distance de Travail (mm):
500 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.0 - f/16.0
Traitement:
425 - 1000nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 1000nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
63.265
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
-15.01
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-64.79
Distorsion maximum (%):
0.068
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-31.983
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR
Longueur d'Onde:
VIS-NIR

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M43 x 0.75 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact (C) à large bande pour une gamme de longueurs d’onde de 425 à 1000 nm
  • Distances focales de 3,5 mm à 50 mm

Les Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés dans les applications de vision industrielle qui nécessitent une performance NIR ou VIS-NIR, en tenant compte des exigences de distances de travail et de résolutions d’automatisation et d’inspection d’usine types. Présentant de larges ouvertures maximales et un traitement antireflet à large bande (BBAR) conçu jusqu’à 1.000 nm, ces objectifs haute performance peuvent être utilisés dans des conditions d’éclairage défavorables. Les Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont fabriqués avec une haute tolérance, donnant de meilleurs niveaux de performance d’imagerie et une faible variation d’objectif à objectif, assurant une haute fiabilité dans de multiples systèmes. En associant une excellente performance optique, des paramètres industriels et de petites tailles, ces objectifs VIS-NIR de Série C représentent un nouveau standard en optique d’automatisation d’usine.

Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS à large bande. ou un traitement SWIR.

Remarque : Pour l’imagerie IR uniquement, des Filtres de Coupure UV-VIS sont disponibles et se montent directement sur le filetage filtre de chaque objectif.

Informations techniques

 
Longueur Focale A B C D
16 mm 33 mm 40,5 mm 33 mm 1 mm
25 mm 31 mm 30,5 mm 31 mm 1,3 mm
35 mm 33 mm 41 mm 33 mm 0 mm
50 mm 35,8 mm 53,7 mm 35,8 mm 2,85 mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;