| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €31,50 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
See technical information tab for more information on color and transmission.
Les Films Polarisants Linéaires Visible de qualité commerciale sont disponibles dans les coloris gris et marron. Le film polarisant gris offre une transmission de 25% tandis que le film marron fournit une transmission de 22%. Les films polarisants linéaires visibles sont recouverts d'une couche protectrice détachable pour faciliter la manipulation et l'intégration système. Plusieurs tailles de films sont disponibles pour répondre à toute demande d'applications.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®