Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif Scellé à Distance Focale Fixe Série UCw, 6 mm, f/4

UCw Series Fixed Focal Length Lenses

UCw Series Fixed Focal Length Lenses

×
Stock #70-590 Nouveau 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€282,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €282,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
Ucw Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens with Compact Form Factor

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
40.10
Diamètre Max. (mm):
38
Diamètre Externe (mm):
38
Max. Protrusion Derrière (mm):
3.82
Longueur Maximum (mm):
40.9

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
60.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
60.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
54.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
45.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
34.2°
Cercle Image Max. (mm):
8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.01
Nombre d'Éléments (Groupes):
9 (8)
Distance Focale FL (mm):
6.00
Distance de Travail (mm):
50 - ∞
Ouverture (f/#):
f/4.0
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
12.61
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
17.55
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
4.85
Distorsion maximum (%):
-11.19
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-23.26
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille de Capteur Optimale:
1/2.5"
Taille maximale du capteur:
1/2"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M34 x 0.5 (Female)
Front Thread:
M34 x 0.5 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Norme Environnementale:
IPX7
Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team
Type de renforcement:
Waterproof (IPX7)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1/2"
  • Objectif ultra-compact (UC), haute résolution pour petits capteurs
  • Versions étanches à l’eau des Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC
  • Répondent aux normes de protection contre les intrusions de l’IEC (IPX7)

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCw TECHSPEC® sont des versions étanches de nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC TECHSPEC®, et sont conçus pour répondre aux codes de protection contre les intrusions IPX7 de l’IEC afin de résister à une exposition à l'eau jusqu'à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes. En outre, leur taille compacte permet d'obtenir des performances élevées à un coût abordable, sans sacrifier la qualité ou la sensation. Ces objectifs comprennent une fenêtre à traitement hydrophobe pour empêcher les gouttelettes d'eau de se déposer sur la surface de l’objectif et sont scellées avec de multiples joints toriques pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le boîtier. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCw TECHSPEC® sont idéaux pour les applications dans des environnements difficiles et limités en espace, tels que l'inspection alimentaire, la sécurité, le médical et l'automatisation des usines.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance ultra-compactes (famille de la Série UC) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d’objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de série UC et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

Série UC : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris dans une conception ultra-compacte. Cette série représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité.

Série UCi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels , taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.

Série UCr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.

Série UCw : Étanche, conçue pour répondre à la norme IEC Ingress Protection Code IPX7 pour résister à une exposition à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer