| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.495,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs d'Imagerie à Focale Fixe Optimisés pour les Prismes sont conçus pour utiliser tous les avantages de la technologie des prismes en compensant les différents chemins optiques et les caractéristiques de mise au point des caméras multi-capteurs. Ces caméras séparent la lumière entrante en plusieurs canaux, avec un alignement précis au pixel près, indépendamment du mouvement ou de l'angle de vue. En dirigeant des longueurs d'onde spécifiques vers des capteurs optimisés, les objectifs optimisés pour les prismes fournissent des images plus nettes et de meilleure qualité, avec une plus grande fidélité des couleurs que les objectifs d'imagerie standard. Les Objectifs d'Imagerie à Focale Fixe Optimisés pour les Prismes sont conçus pour être utilisés avec des caméras multi-capteurs telles que la Série JAI Apex ou la Série JAI Fusion. Ces objectifs sont idéaux pour les applications nécessitant une précision exceptionnelle des couleurs, une résolution spatiale précise et une imagerie simultanée sur plusieurs bandes spectrales.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®