Produit ajouté au panier

Diode Laser Stabilisée en Fréquence à Couplage de Fibre, 632,8 nm

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes (Free Space and Fiber-Coupled options shown)

×
Stock #73-776 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.000,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €8.000,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps d'Échauffement (minutes):
2.00
Fiber Cable Type:
Single Mode w/3mm Dia Stainless Steel Shielding
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIb

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
71.0 L x 63.5 W x 19.8 H
Poids (g):
135.00
Longueur de Fibre (m):
1
Stabilité de Pointage (μrad):
<50 (8 Hours)

Propriétés optiques

Ouverture Numérique NA:
0.13
Diamètre Fibre (μm):
4.3 MFD
Longueur d'Onde (nm):
632.80
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±0.5
Stabilité de Faisceau (nm):
±0.002
Couleur:
Red
Spectral Line Width (KHz):
<100

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
1
Stabilité de Puissance (%):
1.00
Consommation de Puissance (W):
Max: 5
Tolérance Puissance de Sortie (%):
±20
Niveau de Bruit:
10 Hz - 100 MHz: 0.2% RMS
Courant d'Entrée (A):
Max: 2 @ 3.3 V

Connectivité matérielle & interfaçage

Fils / Connexions Électriques:
10-pin Connectors (cable provided upon request)
Interface:
USB
Type de Sortie:
Fiber-Coupled
Connecteur:
FC/APC

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+15 to +40
Humidité d'Utilisation:
5 - 95% (non-condensing)

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Bonne Performance du Monomode Longitudinal (SLM)
  • Stabilité de la Longueur d’Onde de ± 0,002 nm
  • Très Faible Consommation d’Énergie

Les Diodes Laser Stabilisées en Fréquence à 632,8 nm sont parfaites pour des applications laser HeNe type, comme la cytométrie de flux, l’interférométrie, la microscopie confocale, l’excitation de fluorescence et la spectroscopie Raman. Tandis qu’un laser HeNe comparable serait plus volumineux, plus cher et consommerait davantage, ces Diodes présentent des conceptions plus compactes, une stabilité de longueur d’onde de ± 0,002 nm et, une puissance soit supérieure à 55 mW pour le modèle en espace libre, soit supérieure à 25 mW pour le modèle à couplage de fibre. Par ailleurs, ces lasers utilisent des Réseaux de Bragg Variables (VBG) pour bloquer la longueur d’onde de 632,8 nm à une largeur de raie de 10 MHz.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;