| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €9.975,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Changeurs d'Objectifs Linéaires Motorisés sont conçus pour être utilisés avec des objectifs corrigés à l'infini Mitutoyo filetés 26 x 36TPI. Les Changeurs d'Objectifs Linéaires Motorisés sont parfaits pour des applications nécessitant une transition très rapide entre les objectifs, notamment dans la microscopie industrielle et biomédicale, l'imagerie, ou l'inspection. Ses applications spécifiques comprennent entre autres l'inspection en culture ou de lame de microscope, et l'imagerie sur des wafers, le métal ou sur des chaînes de montage. La conception de haute précision permet de passer en seulement 0,2 secondes entre les objectifs adjacents, et en seulement 0,7 secondes entre le premier et le dernier des huits objectifs des Changeurs d'Objectifs Linéaires Motorisés.
Remarque : L'alimentation est incluse.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®