Produit ajouté au panier

Règle de Poche en Acier de 6", Graduations de 1/32" & 1/64"

See More by Mitutoyo
×
Stock #78-355 7 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €6,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
950-301
System of Measurement:
Imperial

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (pouces):
6
Graduations (pouces):
1/32 & 1/64

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Unités impériales et métriques
  • Construction en acier inoxydable
  • Résolution de mesure élevée

Les Règles de Poche et Rapporteurs Mitutoyo sont des outils idéaux pour effectuer des mesures manuelles rapides et précises dans le domaine de l'optique afin de maintenir les performances du système. Ces règles de poche sont dotées d'une butée coulissante pour des mesures précises, sont non magnétiques pour éviter toute interférence avec des applications sensibles et comportent un tableau de conversion au verso entre les divisions en pouces et en millimètres. Les rapporteurs sont disponibles en quatre formats pour répondre au mieux à l'application : numérique, biseau universel, base semi-circulaire et base rectangulaire. Les Règles de Poche et Rapporteurs Mitutoyo sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui les rend plus résistants que l'aluminium pour maintenir la rectitude et éviter les déformations.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;