Produit ajouté au panier

Laser à Pile ZAT, 5 mW, 635 nm, 60° Réticule (Recertifié 05-P)

×
Stock #19-540-RCD-05P Recertifié 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€298,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €298,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Style:
Crosshair
Classe CDRH:
1M

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
162
Longueur (mm):
124.00

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
635.00
Couleur:
Red
Angle d’Ouverture:
60.00
Gamme de Focalisation:
Up to 1,500mm

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
5

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation:
1 AA Battery (Not Included)
Type de Sortie:
Free Space

Environnement & durabilité

Norme Environnementale:
IP40

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Longueur d'onde rouge vive de 635 nm
  • Projection de lignes, de réticules ou de points
  • Fonctionnement sur pile avec une mise au point fixe
  • Boîtier métallique robuste

Les Lasers à Batterie ZAT de Z-Laser sont idéaux pour les applications de positionnement et d'alignement. Leur alimentation par pile offre une grande maniabilité en supprimant la nécessité d'une alimentation fixe. Classés IP40, résistants aux chocs et aux vibrations et dotés d'un boîtier métallique robuste, ces lasers conviennent parfaitement aux environnements difficiles et aux utilisations répétées. Les Lasers à Pile ZAT de Z-Laser conviennent à une utilisation dans des environnements industriels tels que l'automobile, le papier, le bois, la céramique et le métal. Disponibles avec des puissances de sortie de 1 ou 5 mW, ces lasers utilisent une pile AA (non incluse) assurant une maintenance facile et une durée de vie prolongée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;