Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir λ/10 ZERODUR® Traité Argent Protégé, 5 x 5 mm

See More by SCHOTT Optical Components
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!

TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors

×
Stock #17-725 4 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€118,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €118,00 prix unitaire
Qté 6-25 €94,50 prix unitaire
Qté 26-49 €88,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
2.00 ±0.20
Dimensions (mm):
5.0 x 5.0 +0.00/-0.20
Surface Arrière:
Commercial Polish
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Ground
Longueur (mm):
5.00
Largeur (mm):
5.00
Parallélisme (arcsec):
30

Propriétés optiques

Type de Traitement:
Metal
Traitement:
Protected Silver (450-10000nm)
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 10000
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Qualité de Surface:
20-10
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

  • Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
  • Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
  • Tolérances serrées et géométries complexes
  • Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.

Description produit

  • Substrats de précision ZERODUR®
  • Planéité de λ/10
  • Faible coefficient de dilatation thermique 

Les Miroirs de Première Surface λ/10 ZERODUR® SCHOTT TECHSPEC® conviennent parfaitement aux applications dans lesquelles les variations de température peuvent être problématiques. Les substrats ZERODUR présentent un coefficient de dilatation thermique (ou CTE pour coefficient of thermal expansion) de ±0,10 x 10⁻⁶/°C, soit bien inférieur au CTE de la plupart des types de verres. Grâce à ce faible CTE, les miroirs conservent un front d’onde réfléchi constant même en cas de températures fluctuantes ou en présence de sources lumineuses d’intensité variable. Les Miroirs de Première Surface λ/10 ZERODUR SCHOTT TECHSPEC ont des substrats polis de précision avec une planéité de λ/10 et une qualité de surface de 20-10. Différents traitements métalliques simples et améliorés sont disponibles, permettant une intégration aisée de ces miroirs aux applications dans le spectre visible et infrarouge.

Coating Curves

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;