| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €6.590,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs LCD Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV combinent les avantages des objectifs standard des séries M Plan Apo et M Plan Apo SL avec des plages spectrales améliorées. Les objectifs NIR sont corrigés de 480 à 1800 nm, ce qui les rend idéaux pour l'inspection des semi-conducteurs et des télécommunications, ou pour la découpe laser avec les lasers Nd:YAG courants. La série HR offre une ouverture numérique accrue, ce qui permet de réduire la taille des points et d'obtenir une meilleure résolution. Les Objectifs LCD Mitutoyo Corrigés à l’Infini – IR Proche, UV Proche et UV compensent les épaisseurs courantes du verre LCD. Les séries d'objectifs NUV et UV ont d'excellentes performances aux deuxième, troisième et quatrième harmoniques Nd:YAG à 532 nm, 355 nm et 266 nm respectivement.
| Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| M Plan NIR | A (mm) | B (mm) | C (mm) | W.D. (mm) |
| 20X, T0.7 | 75.00 | 34 | 32.2 | 20.0 |
| 20X, T1.1 | 75.02 | 34 | 32.2 | 19.98 |
| 50X, T0.7 | 78.04 | 34 | 32.2 | 17.26 |
| 50X, T0.7 HR | 77.74 | 34 | 32.2 | 9.60 |
| 50X, T1.1 | 77.87 | 34 | 32.2 | 17.13 |
| 100X | 82.94 | 34 | 32.2 | 12.06 |
| HR 100X | 85.13 | 39 | 37 | 9.87 |
| M Plan NUV | A (mm) | B (mm) | C (mm) | W.D. (mm) |
| 20X, T0.7 | 78 | 34 | 32.2 | 16.96 |
| 50X, T0.7 | 80 | 34 | 32.2 | 14.76 |
| 100X, T1.1 | 83.97 | 34 | 32.2 | 11.03 |
| M Plan UV | A (mm) | B (mm) | C (mm) | W.D. (mm) |
| 20X, T0.7 | 80 | 34 | 32.2 | 14.98 |
| 50X, T0.7 | 83 | 34 | 32.2 | 12.38 |
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®