| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €12.570,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs WLI Plan APO Corrigés à l’Infini Mitutoyo sont des objectifs plan-apochromatiques à haute résolution dotés d'ouvertures numériques élevées et conçus pour les applications d'interférométrie à lumière blanche. Ces objectifs garantissent de longues distances de travail parfocales de 60 mm tout en conservant une conception plus compacte et plus légère. Chaque objectif intègre un mécanisme de réglage des franges d'interférence et un séparateur de faisceau interne pour des mesures et un contrôle précis de la configuration des franges d'interférence. Les Objectifs WLI Plan APO Corrigés à l’Infini Mitutoyo sont disponibles avec des grossissements allant de 2,5 à 50x et sont conçus pour être utilisés avec des lentilles tube d'une distance focale de 100 mm. Ces objectifs sont idéaux pour les applications d'interférométrie à lumière blanche telles que l'interférométrie à balayage vertical (VSI), le profilage de surface 3D, la mesure de la dispersion et de la réflexion, et l'imagerie médicale.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®