Produit ajouté au panier

Fenêtre en Suprasil Non Traitée, 50,8 mm de dia., 3 mm d’épaisseur

Suprasil® Windows

Suprasil® Windows

×
Stock #89-597 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€345,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €345,00 prix unitaire
Qté 6-25 €276,00 prix unitaire
Qté 26-49 €258,75 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
45.72
Diamètre (mm):
50.80 +0/-0.1
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Fine Ground
Parallélisme (arcsec):
<5
Rapport de Poisson:
0.17
Module d'Élasticité de Young (GPa):
70
Dureté de Knoop (kg/mm2):
591.00

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Suprasil® 300
Indice de Réfraction (nd):
1.459
Qualité de Surface:
10-5
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 3500

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
2.2
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.51 (0 to +100°C)
0.58 (0 to +200°C)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Transmission élevée de 200 à 3500 nm
  • Contenu en OH <1 ppm pour des pertes d’absorption minimales
  • Qualité de surface de 10-5 et distorsion du front d'onde transmis jusqu’à λ/10

Les Fenêtres en Suprasil® sont construites en silice fondue synthétique de haute pureté et offrent une transmission élevée et uniforme de 200 à 3500 nm. Le Suprasil a des propriétés mécaniques similaires à celles de la silice fondue, avec l'avantage supplémentaire de ne pas avoir de bandes d'absorption dans les spectres visible ou infrarouge, ce qui permet d'éviter toute perte de transmission entre 1400 et 2700 nm. Par rapport à l’Infrasil®, le Suprasil a une absorption plus faible avec une teneur en OH <1 ppm, ce qui entraîne une augmentation négligeable de la température par rapport à l'absorption globale lorsqu'il est utilisé avec des lasers de forte puissance. Les Fenêtres en Suprasil sont idéales pour le traitement de matériaux par laser, les applications laser médicales ou les applications utilisant des lasers dopés Nd ou de 2 µm.

Informations techniques

Transmission of Suprasil 300 compared to Corning 7980
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;