Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir 4-6λ, Aluminium Amélioré, 50 x 50 mm

×
Stock #43-876 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,75
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €45,75 prix unitaire
Qté 6-25 €35,00 prix unitaire
Qté 26-99 €32,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
3.00
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Ouverture Utile CA (mm):
47.50 x 47.50
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Bords:
Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Longueur (mm):
50.00
Largeur (mm):
50.00

Propriétés optiques

Type de Traitement:
Metal
Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 650
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Spécification du Traitement:
Ravg ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°
Qualité de Surface:
60-40
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Différentes tailles et formes disponibles
  • Traitement d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm  
  • Contactez-nous pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® sont dotés d’un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles avec un traitement d’aluminium amélioré, d’or protégé ou d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm. La surface traitée doit être orientée de manière à réfléchir la lumière incidente. Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® sont proposés en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Ces miroirs de première surface se montent facilement dans une gamme de montures optiques pour faciliter l'intégration de l'application.  

Remarque :  Une gamme de montures spécifiquement compatibles avec les différents Miroirs de Première Surface TECHSPEC® est disponible sur les pages web des produits.   

Informations techniques

Coating Curves

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;