Produit ajouté au panier

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller, Nikon

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller

5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller 5-Slot Lens Changer w/ Integrated Controller - Back
×
Stock #89-497 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9.975,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €9.975,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Objectifs Compatibles:
Nikon Maximum of 5 Objectives
Remarque:
Length of included USB Cable: 1.8m

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
554.00
Largeur (mm):
114.50
Poids (kg):
2.75
Capacité de Charge (kg):
2.0

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Lens Changer power cable has bare leads and requires 24-48V, 5A DC power for operation
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #90-717 + #90-728
Europe: N/A
Japan: N/A
Korea: N/A
China: N/A

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Plusieurs Positions d'Objectifs Disponibles
  • Haute Vitesse et Performance Précise
  • Conceptions Compactes et Polyvalentes

Les Changeurs d'Objectifs Linéaires Motorisés sont conçus pour être utilisés avec des objectifs corrigés à l'infini Mitutoyo filetés 26 x 36TPI. Les Changeurs d'Objectifs Linéaires Motorisés sont parfaits pour des applications nécessitant une transition très rapide entre les objectifs, notamment dans la microscopie industrielle et biomédicale, l'imagerie, ou l'inspection. Ses applications spécifiques comprennent entre autres l'inspection en culture ou de lame de microscope, et l'imagerie sur des wafers, le métal ou sur des chaînes de montage. La conception de haute précision permet de passer en seulement 0,2 secondes entre les objectifs adjacents, et en seulement 0,7 secondes entre le premier et le dernier des huits objectifs des Changeurs d'Objectifs Linéaires Motorisés.

Remarque : L'alimentation est incluse.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;