Produit ajouté au panier

Objectif 4X Plan-Apo CFI Lambda D

See More by Nikon
×
Stock #75-362 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.395,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.395,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MRD70040
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
6.25
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
39.90
Diamètre Max. (mm):
30
Poids (g):
135

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0-0.17
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
1.6
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
2.2
Grossisse-
ment:
4X
Ouverture Numérique NA:
0.20
Distance de Travail (mm):
20
Numéro de Champ:
25
Parfocal Length (mm):
60.06
Liquide d'Immersion :
N/A

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage:
M25 x 0.75

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Ultra-planéité de l’image, haute résolution sur un champ de vision de 25 mm
  • Correction avancée de l'aberration chromatique (UV-NIR)
  • Compatibilité polyvalente avec plusieurs techniques de microscopie

Les Objectifs Plan-Apochromatiques Nikon CFI Lambda D offrent une imagerie ultra-plane et à haute résolution sur un champ de vision de 25 mm, garantissant une clarté d'un bord à l'autre, ce qui est idéal pour l'imagerie numérique, le stitching d'images et l'analyse à haut contenu. Ces objectifs sont conçus avec une correction avancée de l'aberration chromatique de l'UV au NIR (405-850 nm), offrant des images fidèles aux couleurs sur plusieurs canaux de fluorescence sans qu'il soit nécessaire de changer d'objectif, garantissant une imagerie multicolore précise avec un minimum de franges colorées. Les Objectifs Plan-Apochromatiques Nikon CFI Lambda D offrent une compatibilité polyvalente avec une large gamme de techniques de microscopie, notamment la microscopie à fond clair, à fluorescence, à contraste interférentiel différentiel (DIC), à contraste de phase et à polarisation. Disponibles dans des grossissements de 2X à 100X, ces objectifs sont facilement intégrables dans les systèmes de microscopie existants avec les filetages de montage standard Nikon M25 x 0,75. Les images lumineuses, les grands champs et la grande fidélité des couleurs font de ces objectifs des outils idéaux pour les applications pharmaceutiques, le criblage à haut contenu et l'imagerie des cellules vivantes et à fluorescence.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;