| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-10 | €89,00 prix unitaire |
| Qté 11-25 | €80,00 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €75,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Matrices de Micro-Lentilles Linéaires sont disponibles sur des substrats de silice fondue et de silicium avec des matrices linéaires de 4 ou 8 lentilles. Le silicium a un indice de réfraction élevé, ce qui permet de concevoir des matrices de lentilles à courte distance focale et à ouverture numérique élevée, tandis que la silice fondue offre une excellente stabilité thermique et une transmission visible pour faciliter l'alignement. Les Matrices de Micro-Lentilles Linéaires sont utilisées pour collimater et coupler des matrices de fibres dans des applications de fibre à fibre ou de laser à fibre, par exemple avec des diodes laser à semi-conducteurs. Ces lentilles sont traitées AR pour l’infrarouge proche (NIR) avec des conceptions pour 1310 et 1550 nm, ce qui les rend idéales pour une utilisation avec des lasers NIR ou dans les télécommunications.
| LINEAR MICROLENS ARRAYS | ||||||
| MFD, Source (µm) | MFD, Target (µm) | Working Distance (µm) | Design Wavelength (nm) | Substrate | Stock No. 1x4 Array | Stock No. 1x8 Array |
| 10.4 | 85 | 15 in air, 10 in glue | 1550 | Fused Silica | #21-172 | #21-173 |
| 9.2 | 250 | 600 | 1550 | Fused Silica | #21-174 | #21-175 |
| 9.2 | 80 | 286 | 1310 | Silicon | #21-176 | #21-177 |
| 10.4 | 250 | 1143 | 1550 | Silicon | #21-178 | #21-179 |
| 9.2 | 25 | 1202 | 1310 | Silicon | #21-180 | #21-181 |
| 3.0 | 250 | 304 | 1310 | Silicon | #21-182 | #21-183 |
|
|
||||||
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®