Produit ajouté au panier

Objectif 40X Nikon CFI60 Apo NIR à Immersion dans l'Eau

See More by Nikon
×
Stock #75-368 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.365,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €3.365,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MRD07420
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Nikon

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.55
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
58.50
Diamètre Max. (mm):
29
Poids (g):
120

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.025
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.22
Grossisse-
ment:
40X
Ouverture Numérique NA:
0.80
Distance de Travail (mm):
3.5
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
60.5
Liquide d'Immersion :
Water

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage:
M25 x 0.75

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conception de l'immersion dans l'eau pour l'imagerie de cellules vivantes
  • Optimisés pour la microscopie infrarouge (IR) et multiphotonique
  • NA élevée pour une résolution supérieure

La conception des Objectifs Nikon CFI60 à Immersion dans l'Eau permet une immersion directe dans des échantillons aqueux, ce qui réduit les aberrations optiques et permet une imagerie des cellules vivantes à haute résolution d'échantillons épais. Ces objectifs sont conçus avec des ouvertures numériques élevées et de longues distances de travail et sont disponibles dans une variété de grossissements. Dotés d'un filetage de montage M25 x 0,75, ces objectifs peuvent être facilement intégrés dans les systèmes de microscopie existants. Les Objectifs Nikon CFI60 à Immersion dans l'Eau permettent une imagerie haute résolution et à faible aberration dans les tissus vivants en transmettant efficacement la lumière infrarouge et en corrigeant les distorsions optiques spécifiques à la microscopie multiphotonique et à la microscopie infrarouge.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;