| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €7.470,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs Nikon CFI Plan Fluor présentent une haute transmission de l'ultraviolet à l'infrarouge, avec une planéité exceptionnelle sur l'ensemble du champ de vision. Ce sont des objectifs polyvalents parfaits pour toute une variété de techniques de microscopie, notamment le fond clair, la fluorescence, la polarisation, ou la microscopie DIC. Ces objectifs de microscope sont adaptés à l'observation par fluorescence à contraste élevé ou pour des applications utilisant la photomicrographie. Les objectifs Nikon CFI Plan Fluor ont un filetage de montage M25 x 0,75. Les objectifs sont disponibles dans des grossissements allant de 4X à 60X.
| Dimensions (mm) | ||||||||
| Stock No. | Nikon Model Number | Immersion Liquid | Magnification | Parafocal Length |
A | B | C | D |
| #88-378 | MRH00041 |
N/A |
4X | 60.06 | 30.0 | 42.7 | 16.5 | M25 x 0.75 |
| #88-379 | MRH00101 | N/A | 10X | 60.06 | 30.0 | 42.4 | 18.0 | M25 x 0.75 |
| #38-004 | MRP07220 | Water | 16X | 75.0 | 35.0 | 72.0 | 6.0 | M32 x 0.75 |
| #88-380 | MRH00201 | N/A | 20X | 60.06 | 28.0 | 57.8 | 8.5 | M25 x 0.75 |
| #88-381 | MRH00405 | N/A | 40X | 60.06 | 30.0 | 59.2 | 10.0 | M25 x 0.75 |
| #88-382 | MRH00602 | N/A | 60X | 60.06 | 31.5 | 59.2 | 5.0 | M25 x 0.75 |
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®