| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €6.390,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Platines Motorisées Adaptées au Vide de Zaber™ sont conçues pour être intégrées dans les systèmes de vide et sont disponibles en platines à vide poussé 10-6 Torr ou en configurations à vide faible 10-3 Torr. Les composants du corps de la platine sont spécialement conçus pour limiter le dégazage des contaminants dans la chambre à vide, les moteurs pas à pas inclus sont conçus pour la gestion thermique dans les environnements à vide poussé, et les platines peuvent être connectées à une interface informatique avec un minimum de fils de passage. Les Platines Motorisées Adaptées au Vide de Zaber™ sont disponibles en configurations linéaire, rotative à 360° et goniométrique, ce qui permet de construire un système complet à 6 degrés de liberté dans le vide. Ces platines sont idéales pour les applications fonctionnant dans des conditions de vide poussé, telles que la fabrication et le traitement des semi-conducteurs, ou les processus de traitement optique.
Remarque : Un kit accessoires, #75-301, est vendu séparément.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®