Produit ajouté au panier

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 357775 | 6,33 mm de dia., NA de 0,60, BBAR (350-600 nm)

See More by Lightpath®
×
Stock #83-990 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€126,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €126,00 prix unitaire
Qté 11-49 €111,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
357775
Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
6.33 ±0.015
Ouverture Utile CA (mm):
4.80
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.59
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.90 ±0.05
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
4.02 @ 405nm
Ouverture Numérique NA:
0.60
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Longueur d'onde de conception asphérique:
405
Traitement:
BBAR (350-600nm)
Spécification du Traitement:
Rabs <1.0% @ 350 - 600nm
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
0.83
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 600
Distance de Travail (mm):
2.41
Conjugate Distance:
Infinite
Erreur du Front d'Onde Transmis (λ, RMS):
< 0.15

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Conceptions optimisées pour diodes laser 405 nm et 488 nm
  • Idéales en instrumentation biomédicale et applications de stockage de données
  • Conceptions de lentilles asphériques moulées limitées par diffraction

Les Lentilles Asphériques de Collimation pour Laser Bleu de LightPath® sont conçues pour simplifier la conception et l'implémentation de systèmes laser en instrumentation biomédicale. Les applications idéales pour ce produits sont la cytométrie en flux et l'imagerie, la détection par fluorescence et les systèmes de stockage de données à haut débit. Ces lentilles asphériques sont conçues et fabriquées pour répondre aux exigences optiques pour les applications à haute performance mentionnées précédemment. Les Lentilles Asphériques de Collimation pour Laser Bleu de LightPath® sont fournies avec un traitement antireflet à haute performance offrant un maximum de transmission dans la plage de longueur d'onde 350 - 500 nm. Ces lentilles sont proposées dans les diamètres 2,0, 2,75, 4,0 et 6,33 mm dans une gamme de mesures EFL.

Laser Optics

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;