Produit ajouté au panier

Lingettes Sèches Nova-Tech, 4" x 4", Carton à de 12 Sachets

×
Stock #90-223 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€825,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €825,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Nombre de Feuilles:
14,400(12 Bags of 1200 Sheets)
Remarque:
Meets USP <797> and USP <800> wipe requirements

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
4 x 4

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Tissu de polycellulose à très faible génération de particules
  • Adaptées aux salles blanches ISO de classe 5 à classe 8
  • Résistantes, absorbantes et autoclavables

Les Lingettes Sèches Non Stériles pour Salles Blanches NOVA-TECH™ sont idéales pour une gamme d'applications de nettoyage et d'essuyage où l'évitement des particules est primordial. Fabriquées à partir d'un matériau polycellulose non tissé hydro-enchevêtré, ces lingettes sont exemptes d'agents liants, d'adhésifs ou d'additifs chimiques et offrent une solution durable et absorbante pour une utilisation en salle blanche. Les Lingettes Sèches Non Stériles pour Salles Blanches NOVA-TECH™ répondent aux exigences USP <797> et USP <800> en matière de lingettes et conviennent à une utilisation dans les salles blanches ISO de classe 5 à 8. Ces lingettes sont disponibles en format 4" x 4" ou 12" x 12", sont emballées dans un double sac et sont autoclavables à la vapeur pour une stérilisation dès l'ouverture.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;