| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €4.509,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Lasers Hélium-Néon (HeNe) Couplés à la Fibre Lasos offrent les avantages des lasers HeNe, mais disposent d'une sortie couplée à une fibre pour faciliter l'intégration dans des systèmes et la connexion aux composants optiques courants tels que les collimateurs, les interféromètres et les modulateurs. Un boîtier cylindrique robuste et une conception mécanique solide assurent une excellente qualité de faisceau et une longue durée de vie jusqu'à 30.000 heures. Outre les options HeNe rouges courantes, ces lasers sont disponibles dans les longueurs d'onde vertes et jaunes, avec des puissances de sortie allant de 0,7 à 3 mW. Les Lasers Hélium-Néon (HeNe) Couplés à la Fibre Lasos fournissent une sortie à faible bruit et à haute stabilité lorsqu'ils sont utilisés avec l'alimentation clé en main spécialement conçue. Ces lasers sont idéaux pour une large gamme d'applications telles que la microscopie confocale à balayage laser, la détection de gaz, l'interférométrie Fabry-Perot et la spectroscopie Raman.
Remarque : Une alimentation est nécessaire pour le fonctionnement et vendue séparément.
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
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®