Produit ajouté au panier

Objectif M12 à Faible Distorsion, 3 mm FL, f/5,6

3mm FL, Low Distortion M12 Lens

3mm FL, Low Distortion M12 Lens

×
Stock #75-201 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€241,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €241,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Product Family:
Ultra Low Distortion Wide Angle Lenses
Imaging Lens Type:
M12 Imaging Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
22.28
Diamètre Max. (mm):
16.0
Diamètre Externe (mm):
16.0
Poids (g):
6
Longueur Maximum (mm):
22.28

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
76.9°
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 76.9°
Vertical: 61.6°
Diagonal: 89.6°
Cercle Image Max. (mm):
7.20
Distance Focale FL (mm):
3.00
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/5.6
Distorsion maximum (%):
-0.02
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-53.1
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille de Capteur Optimale:
1/2.5"
Taille maximale du capteur:
1/2.5"

Filetage & montage

Monture:
S-Mount (M12 x 0.5)

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Distorsion aussi faible que -0,02%
  • Options de monture S pour capteurs jusqu’à 1/1,8"
  • Distances focales de 1,7 mm à 5 mm

Les Objectifs Grand Angle à Distorsion Ultra-Faible sont conçus pour obtenir une distorsion inférieure à -0,02% sur un champ de vision de 76,9°, inférieure à -0,32% sur un champ de vision de 109,1° ou inférieure à -0,51% sur un champ de vision de 59,8°. Les valeurs de distorsion ultra-faibles de ces objectifs permettent d'obtenir des images aux lignes droites et aux formes d'objets naturelles, ce qui contribue à réduire les besoins de traitements ultérieurs. Ces objectifs offrent une transmission élevée du VIS au NIR et sont disponibles en distances focales de 1,70, 3,00 et 5,00 mm. La faible distance focale des Objectifs Grand Angle à Distorsion Ultra-Faible permet de capturer une plus grande partie de la scène en une seule image. Ces objectifs sont idéaux pour la surveillance, la sécurité, la robotique, les systèmes d'assistance à la conduite, et l'automatisation industrielle.

Informations techniques

3mm FL, f/5.6, Low Distortion M12 Lens, Distortion Plot
3mm FL, f/5.6, Low Distortion M12 Lens, Distortion Plot
3mm FL, f/5.6, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot
3mm FL, f/5.6, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot
3mm FL, f/5.6, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot
3mm FL, f/5.6, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot
3mm FL, f/5.6, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot
3mm FL, f/5.6, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;