Produit ajouté au panier

Lentille Demi-Bille en B270, 3 mm de diamètre

B270 Half-Ball Lenses

×
Stock #21-896 12 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €37,00 prix unitaire
Qté 11-25 €31,25 prix unitaire
Qté 26-49 €28,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Half-Ball Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
3.00 ±0.1
Épaisseur Centrale CT (mm):
1.50 ±0.15
Rayon R (mm):
1.50

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
360 - 2700
Indice de Réfraction (nd):
1.523

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Disponibles en géométries hémisphérique, tronquée et étendue
  • Transmission élevée dans le visible et le NIR
  • Idéales pour les applications sensibles au coût

Les Lentilles Demi-Billes en B270 présentent une surface sphérique moulée et une surface plane polie, ce qui facilite le montage par rapport aux lentilles-billes. Les substrats en B270 ont une transmission élevée du visible au proche infrarouge (NIR) et ont un indice de réfraction similaire au N-BK7, ce qui fait de ces lentilles une alternative idéale pour les applications sensibles aux coûts. Chaque diamètre de lentille est disponible en trois formes : hémisphérique standard, tronquée (hypo-hémisphère) et étendue (hyper-hémisphère), offrant ainsi de multiples options pour répondre au mieux aux exigences mécaniques du système. Les Lentilles Demi-Billes en B270 sont utilisées dans les applications de LED haute puissance, de couplage de fibres, d'endoscopie, de microscopie et de mesure laser.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;