Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Prisme à Angle Droit Traité NIR II, Traitement BBAR, 30 mm

×
Stock #26-778 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€174,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €174,00 prix unitaire
Qté 6-25 €139,00 prix unitaire
Qté 26-49 €130,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Right Angle Prism
Remarque:
Coating on Entrance/Exit Faces

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
42.40
Longueur des Côtés (mm):
30.00

Propriétés optiques

Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Traitement:
NIR II (750-1550nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
40-20
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Déviation du Faisceau (°):
90
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 1550
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Faces: 8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Appropriés aux sources laser de faible puissance
  • Différents traitements BBAR disponibles
  • Déviation du rayon de 90°

Les Prismes à Angle Droit Traités Antireflets sur une Large Bande Spectrale (BBAR)  sont idéaux pour une gamme d'applications de raies laser de faible puissance.  Ces prismes ont des tolérances angulaires étroites et un substrat en N-BK7 de précision. Le traitement BBAR améliore l'efficacité de la transmission par rapport aux prismes à angle droit non traités. Les Prismes à Angle Droit Traités Antireflets sur une Large Bande Spectrale (BBAR) ont leur traitement BBAR sur les faces d'entrée et de sortie. Les prismes sont disponibles dans des longueurs allant de 5 à 50 mm.  

Les Prismes à Angle Droit sont généralement utilisés pour réorienter la projection d'une image et dévier la lumière de 90°. Cela produit une image à gauche et selon l’orientation du prisme, l’image peut être inversée ou retournée. Plusieurs primses peuvent être utilisés en association pour déplacer un faisceau ou une image.

Informations techniques

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.