| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €10.150,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs WLI Plan APO Corrigés à l’Infini Mitutoyo sont des objectifs plan-apochromatiques à haute résolution dotés d'ouvertures numériques élevées et conçus pour les applications d'interférométrie à lumière blanche. Ces objectifs garantissent de longues distances de travail parfocales de 60 mm tout en conservant une conception plus compacte et plus légère. Chaque objectif intègre un mécanisme de réglage des franges d'interférence et un séparateur de faisceau interne pour des mesures et un contrôle précis de la configuration des franges d'interférence. Les Objectifs WLI Plan APO Corrigés à l’Infini Mitutoyo sont disponibles avec des grossissements allant de 2,5 à 50x et sont conçus pour être utilisés avec des lentilles tube d'une distance focale de 100 mm. Ces objectifs sont idéaux pour les applications d'interférométrie à lumière blanche telles que l'interférométrie à balayage vertical (VSI), le profilage de surface 3D, la mesure de la dispersion et de la réflexion, et l'imagerie médicale.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®