Produit ajouté au panier

Fenêtre en Verre Traitée d'ITO, 25 mm x 25 mm, 1,1 mm d'épaisseur, <10 Ω/carré

Indium Tin Oxide (ITO) Coated Conductive Windows

Indium Tin Oxide (ITO) Coated Conductive Windows

×
Stock #74-465 Nouveau 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €55,00 prix unitaire
Qté 11-25 €44,00 prix unitaire
Qté 26-49 €41,25 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25 x 25 ±0.2
Épaisseur (mm):
1.10 ±0.25
Biseau:
Protective as needed
Construction:
ITO Window
Bords:
Cut and Safety Seam

Propriétés optiques

Traitement:
S1: ITO Coating
S2: Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Transmission de la Lumière Visible VLT (%):
Tavg≥80.5% from 400-700nm
Spécification du Traitement:
<10 Ω/sq
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Propriétés des matériaux

Protection (Ω/ Sq):
<10

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Applications de blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI), de désembuage et de protection de l'affichage
  • Options de traitement 10 Ω/carré et 100 Ω/carré
  • Tailles de 12,5, 25, 50 et 75 mm disponibles
  • Ruban conducteur disponible pour le prototypage

Les Fenêtres Conductrices Traitées d’Oxyde d'Indium-Étain (ITO) se caractérisent par un traitement conducteur sur des substrats en verre flotté et sont disponibles dans des résistivités de 10 Ω/carré et 100 Ω/carré. Une faible résistivité de 10 Ω/carré est idéale pour les applications nécessitant une conductivité élevée, tandis qu'une résistivité de 100 Ω/carré est couramment utilisée pour améliorer la dissipation de la chaleur et la transmission du proche infrarouge. Disponibles en formats ronds et carrés de 12,5 à 75 mm, ces fenêtres présentent une transmission de la lumière visible allant jusqu'à 88% dans la gamme de 400 à 700 nm. Les Fenêtres Conductrices Traitées d’Oxyde d'Indium-Étain (ITO) sont idéales pour une grande variété d'applications, notamment la protection des écrans, le blindage EMI, la surveillance extérieure, le désembuage et le dégivrage. En outre, un ruban conducteur est disponible pour simplifier le prototypage et l'intégration.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;