Produit ajouté au panier

Polariseur IR à Ondes Moyennes, Contraste Élevé, 25 mm de Dia.

×
Stock #90-387 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.855,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €1.855,00 prix unitaire
Qté 11+ €1.485,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
23.75
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.50
Construction:
Nanoparticle
Ouverture Utile (%):
95

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Rapport d'Extinction:
>10,000:1 (2000-4500nm)
>1,000:1 (1500-5000nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
>65 (2000nm-4500nm)
>35 (1500-5000nm)
Front d'Onde Transmis, P-V:
<3 waves @ 633nm per 1cm
Déviation de Faisceau (arcmin):
<20
Marque de l'Axe de Polarisation (%):
<0.5 (to indicated edge)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1500 - 5000
Angle d'Acceptation (°):
±20

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
Unmounted

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-50 to +400

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Gamme de Longueur d'Onde de 1,5 à 5 μm
  • Montés pour Faciliter le Maniement et l'Intégration en Système
  • Matériau Sodocalcique Très Résistant

Possédant un contraste et une transmission élevés, les Polariseurs Infrarouges Moyens (MWIR) sont conçus pour des applications utilisant des longueurs d’onde de 1,5 à 5 μm. Bien adaptés à des environnements extrêmes, chaque polariseur MWIR est constitué d’un substrat en verre dichroïque avec une haute résistance aux rayons UV et aux produits chimiques, ainsi qu’une température de fonctionnement jusqu'à 400°C.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;