Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Saphir à Traitement NIR-VIS Unilatéral, 25 mm de dia., 2,3 mm d’épaisseur

Single-Side AR-Coated Sapphire Windows

Single-Side AR-Coated Sapphire Windows

×
Stock #90-039 Nouveau 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€131,00
Prix sur Quantité
Qté 1-24 €131,00 prix unitaire
Qté 25-50 €105,00 prix unitaire
Qté 51-99 €98,50 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Diamètre (mm):
25.00 ±0.10
Tolérance Diamètre (mm):
±0.1
Épaisseur (mm):
2.30 ±0.1
Parallélisme (arcmin):
≤3.5
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Fine Ground
Rapport de Poisson:
0.27
Module d'Élasticité de Young (GPa):
435
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1,900.00

Propriétés optiques

Traitement:
VIS-NIR (400-1000nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Indice de Réfraction (nd):
1.77
Qualité de Surface:
80-50
Nombre d'Abbe (vd):
72.24
Birefringence (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Orientation Axiale:
Random
Spécification du Traitement:
Ravg ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
3.97
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
8.8

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Combinent la transmission élevée d'un traitement AR avec la robustesse du saphir
  • Idéales pour les applications nécessitant une grande résistance à l'environnement
  • La surface non revêtue supporte un nettoyage intensif et résiste à l'abrasion

Les Fenêtres en Saphir à Traitement AR Unilatéral TECHSPEC® sont dotées d'un substrat en saphir monocristal durable avec un traitement antireflets sur une face pour une meilleure performance. Le traitement à surface unique combine les avantages d'une transmission plus élevée avec la dureté, la solidité et la résistance chimique du saphir. Ces fenêtres sont disponibles avec des options de traitement VIS-NIR (400-1000 nm) ou VIS-EXT (350-700 nm) sur une seule face. Les Fenêtres en Saphir à Traitement AR Unilatéral TECHSPEC® peuvent être utilisées avec la surface non revêtue tournée vers l'extérieur pour résister à l'abrasion ou aux produits chimiques agressifs, garantissant que la surface revêtue n'est pas exposée à des conditions susceptibles d'entraîner des dommages et de réduire les performances. Ces fenêtres sont idéales pour les applications dans les secteurs de l'alimentation ou des soins de santé où un nettoyage intensif est nécessaire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;