| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €555,00 prix unitaire |
| Qté 6+ | €386,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Lames à Retard de Demi-Onde pour l’Informatique Quantique sont idéales pour la manipulation des états de polarisation dans l'informatique quantique par ions piégés, à optique linéaire et à atomes neutres, ainsi que pour les applications de cryptographie quantique et de communication. Ces lames à retard (lames d’ondes) sont disponibles dans une gamme de longueurs d'onde couramment utilisées et spécifiques aux applications dans le spectre UV à NIR couvrant les principales longueurs d'onde des ions couramment utilisés (ytterbium/strontium/calcium), et offrent un retard de λ/2 et une précision de retard de λ/200.
En fonction de la longueur d'onde, ces lames à retard présentent une construction de premier ordre ou d'ordre zéro pour une faible sensibilité à la température, et sont recouvertes d'un traitement AR pour une transmission maximale à la longueur d'onde de conception afin d'assurer des performances optimales avec des signaux à faible luminosité. Les Lames à Retard de Demi-Onde pour l’Informatique Quantique sont logées dans un support en aluminium anodisé noir et sont disponibles en taille 1'' et en taille plus compacte ½'' pour une intégration facile dans les systèmes sensibles à l'espace. Des Cubes Séparateurs de Faisceau Polarisants pour l’Informatique Quantique sont également disponibles, et des longueurs d'onde personnalisées sont disponibles pour les deux.
| Wavelength (nm) | Application Type |
| 366 | Trapped Ion |
| 392 | Trapped Ion |
| 435 | Trapped Ion |
| 495 | Trapped Ion |
| 679 | Neutral Atom |
| 689 | Neutral Atom |
| 795 | Neutral Atom |
| 813 | Neutral Atom |
| 815 | Neutral Atom |
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®