| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €270,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Anneaux Lumineux LED pour Objectifs Télécentriques fournissent un éclairage à LED de haute intensité et uniforme avec un angle de divergence optimisé pour les distances de travail des objectifs télécentriques. Conçus pour s'intégrer directement aux Objectifs Télécentriques CompactTLTM TECHSPEC®, ces anneaux lumineux se fixent sans nécessiter de montage personnalisé supplémentaire. Dotés d'un boîtier métallique robuste et d'ailettes de refroidissement intégrées, les Anneaux Lumineux LED pour Objectifs Télécentriques permettent un fonctionnement continu pendant de longues périodes. Le Kit pour les Séries Compact et Silver (#20-186) comprend des accessoires de polarisation et de diffusion pour permettre des applications où des points chauds se produisent, notamment l'inspection des semi-conducteurs et des circuits imprimés.
Remarque : Une alimentation #20-185 est requise (vendue séparément).
| Ring Light Kit for TECHSPEC® CompactTL™ and TECHSPEC® silvertl™ Telecentric Lenses (#20-186) | ||
| QTY. | Stock No. | Description |
| 1 | #20-177 | 18mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence |
| 1 | #20-178 | 22mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence |
| 1 | #20-179 | 29.5mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence |
| 1 | #20-180 | 31mm Inner Diameter, 0 Deg. Divergence |
| 1 | #20-181 | 32mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence |
| 1 | #20-182 | 36mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence |
| 1 | #20-184 | 40mm Inner Diameter, 15 Deg. Divergence |
| 1 | #20-187 | Spotlight |
| 7 | Ring Light Diffusers | |
| 7 | Ring Light Polarizers | |
| 12 | Compatibility Clamps | |
| 1 | M12 Extension Cable | |
| 1 | Controller | |
| 1 | Power Cord UK | |
| 1 | Power Cord US | |
| 1 | Suitcase | |