Produit ajouté au panier

Objectif de Monture C ViSWIR Monobande, 2/3'’, 8 mm, F1,4

Computar ViSWIR Lite Lenses

Computar ViSWIR Lite Lenses

×
Stock #74-613 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€824,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €824,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
M0814-VSW
Imaging Lens Type:
Fixed Focal Length SWIR Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Manual Iris
Longueur (mm):
28.20
Diamètre Max. (mm):
44.5
Diamètre Externe (mm):
32.00
Poids (g):
62.6
Max. Protrusion Derrière (mm):
4.06
Longueur Maximum (mm):
28.2

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
56.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
42.5° (H6.4)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
21.9° (H3.2)
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1700
Distance Focale FL (mm):
8.00
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
Horizontal: 56.3°
Vertical: 43.7°
Diagonal: 67.1°
Ouverture (f/#):
f/1.4
Distance Focale Arrière BFL (mm):
13.1
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
15.36
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
19.47
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
8.31
Distorsion maximum (%):
-0.10
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-57.7836
Lens Wavelength Range:
VIS-SWIR
Longueur d'Onde:
VIS, SWIR

Capteur

Taille de Capteur Optimale:
2/3"
Taille maximale du capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
1.50

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Rapport coût/performance exceptionnel du VIS au SWIR
  • Objectifs de monture C pour capteurs de 1/2’’ ou 2/3’’, 1,5 mégapixels
  • Distances focales allant de 5 mm à 50 mm

Les Objectifs ViSWIR Lite de Computar sont des objectifs compacts qui offrent un excellent rapport qualité-prix pour l’éclairage à lumière monochromatique et l'imagerie à bande étroite. Grâce à un traitement multicouche qui absorbe des longueurs d'onde spécifiques afin de minimiser les effets néfastes de l'éclairage, ces objectifs permettent d'obtenir des images précises. Le traitement antireflets à large bande offre une transmission élevée et stable sur une large gamme de longueurs d'onde allant de 400 nm à 1700 nm. Les Objectifs ViSWIR Lite de Computar sont disponibles dans les formats de capteur 1/2'' et 2/3'', avec une monture C facilement intégrable et des distances focales allant de 5 à 50 mm. Ces objectifs sont idéaux pour l'imagerie dans le domaine non visible dans des applications agricoles, médicales et de télédétection.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;