Produit ajouté au panier

Objectif de Monture C ViSWIR Large Bande, 2/3'', 12 mm, F1,8

Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses

Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses

×
Stock #74-624 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.221,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €4.221,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Product Family:
Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses
Numéro de Modèle:
M1218-APVSW2
Imaging Lens Type:
Broadband Fixed Focal Length SWIR Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable Iris
Longueur (mm):
52.00
Diamètre Max. (mm):
39.0
Diamètre Externe (mm):
39.5
Poids (g):
133.0
Max. Protrusion Derrière (mm):
5.30
Longueur Maximum (mm):
52.0

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
40.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
40.5° (H8.83)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
32.9
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
30.0° (H6.4)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
15.2° (H3.2)
Cercle Image Max. (mm):
11.40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1700
Distance Focale FL (mm):
12.00
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
Horizontal: 40.4°
Vertical: 30.9°
Diagonal: 49.3°
Ouverture (f/#):
f/1.8
Distance Focale Arrière BFL (mm):
12.5
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
22.57
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
32.50
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
12.00
Distorsion maximum (%):
0.00
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-69.693
Lens Wavelength Range:
VIS-SWIR
Longueur d'Onde:
VIS, SWIR

Capteur

Taille de Capteur Optimale:
2/3"
Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M37.5 x 0.5
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Décalage de la mise au point entre le VIS et le SWIR entièrement corrigé
  • Objectifs de monture C pour capteurs de 1/2’’ ou 2/3’’
  • Distances focales allant de 8 mm à 50 mm
  • Résistance aux vibrations jusqu'à 5G

Les Objectifs HYPER-APO Corrigés ViSWIR de Computar offrent un décalage de mise au point entièrement corrigé dans la gamme visible et SWIR, de 400 nm à 1700 nm. L'utilisation de verres à très faible dispersion et à faible dispersion partielle permet de réduire le décalage de la mise au point à quelques microns seulement sur une large gamme de longueurs d'onde. En synchronisant les sources d'éclairage, il est possible de réaliser des images spectrales avec une caméra à capteur unique. Les Objectifs HYPER-APO Corrigés ViSWIR de Computar possèdent une conception flottante APO qui réduit le décalage de la mise au point à toutes les longueurs d'onde et à toutes les distances de travail. Ces objectifs sont idéaux pour les applications dans les domaines de l'automatisation des usines, des drones, de l'agriculture et de la télédétection.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;