Produit ajouté au panier

Coupleur Fibre SM et Pompage (SM, (2+1)x1)

(2+1)×1 Multimode Pump and Signal Combiners

(2+1)×1 Multimode Pump and Signal Combiners

×
Stock #75-502 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€492,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €492,00 prix unitaire
Qté 5-9 €442,80 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Fiber Cable Type:
Signal Input/Output Fiber: 10/130 SM double cladding fiber
Pump Fiber (1) (2): 105/125 MM fiber

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Fibre (m):
1

Propriétés optiques

Signal Wavelength Range (nm):
1040 - 1080
Pump Wavelength Range (nm):
800 - 1000
Return Loss (dB):
>45

Performances

Pump Transmission Efficiency (%):
>92
Handling Power (Per Port):
50

Connectivité matérielle & interfaçage

Insertion Loss (dB):
<0.2 (Typ)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-5 to +70
Température de Stockage (°C):
-40 to +85

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Combinaison de deux sources de pompage laser et d'un signal dans une fibre de sortie
  • Insensibles à la longueur d'onde avec une efficacité de transfert de puissance élevée
  • Préservation des composantes modales

Les Coupleurs pour Pompages Multimodes et Signaux (2+1)×1 combinent efficacement deux sources laser pompées et un canal de signal dans une seule fibre de sortie, créant ainsi une source pompée de haute puissance adaptée aux applications industrielles, militaires, médicales et de télécommunications. Ces coupleurs assurent un transfert de puissance efficace avec une préservation maximale de la luminosité tout en maintenant des performances optiques exceptionnelles. Les Coupleurs pour Pompages Multimodes et Signaux (2+1)×1 sont équipés d'un dissipateur thermique et d'un port intégré pour la surveillance de la température. Ces coupleurs sont idéaux pour les applications de couplage de pompes en phase ou en opposition, ainsi que pour les applications nécessitant des lasers à fibre et des amplificateurs de puissance laser.

Remarque : Contactez-nous pour des options de configuration personnalisées, car ces combinateurs peuvent être adaptés à une large gamme de niveaux de puissance, de configurations d'entrée et de types de fibres.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;