| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €11.180,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs Nikon CFI S Plan Fluor LWD sont des objectifs haute résolution, à grand champ visuel, compatibles avec le plastique, conçus pour de longues distances de travail. Ces objectifs fournissent une image sûre et claire des échantillons épais et des récipients de culture sans compromettre les performances optiques. Dotés d'une ouverture numérique de 0,70, ces objectifs fournissent des images lumineuses et contrastées pour une visualisation précise des signaux fluorescents. Les Objectifs Nikon CFI S Plan Fluor LWD sont optimisés pour la fluorescence et disposent d'une bague de correction pour compenser l'épaisseur du verre de couverture de 0 à 1,8 mm. Ces objectifs sont idéaux pour l'imagerie des cellules vivantes, le suivi des cellules souches et les flux de travail du criblage de principes actifs à haut débit.
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
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®