| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €353,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs Plan-Achromatiques Nikon CFI offrent un champ plat exceptionnel, garantissant une clarté nette et sans distorsion sur l'ensemble du champ de vision, ce qui rend ces objectifs idéaux à la fois pour l'inspection visuelle et l'imagerie numérique de haute précision. Avec des ouvertures numériques élevées et des options spécialisées d'immersion dans l'huile, ces objectifs offrent une résolution et une collecte de lumière améliorées pour les applications exigeantes à fort grossissement. Les Objectifs Plan-Achromatiques Nikon CFI sont disponibles avec un grossissement de 1X à 100X, offrant des solutions pour les écrans de synthèse à faible grossissement ou pour l'imagerie détaillée à haute résolution. Ces objectifs, dont les couleurs sont corrigées pour l'ensemble du spectre visible, conviennent à l'observation en fond clair et en fluorescence dans le cadre de travaux de laboratoire de routine et de la photomicrographie.