Produit ajouté au panier

Platine de Translation Verticale Motorisée à Vide Poussé (10-6 Torr) , 20 mm de course, Contrôleur Intégré

See More by Zaber™
×
Stock #74-711 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.250,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €6.250,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Encodeur:
No
Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
No
Fabricant:
Zaber Technologies Inc.
Numéro de Modèle:
X-VSR20A-SV2T9
Remarque:
Requires Accessory Kit, #75-301, for operation.
Moteur:
2-Phase Stepper

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (Z)
Guide System:
Ball Bearing
Taille de Plateau (mm):
73.0 x 91.5
Course (mm):
20
Précision (μm):
50
Contrecoup (μm):
<35
Hauteur (mm):
75.0
Capacité de Charge (kg):
10
Capacité de Charge (N):
100
Répétabilité (μm):
<1
Vitesse (mm/sec):
0.000058 - 28
Force (N):
200
Poids (kg):
0.56

Propriétés optiques

Résolution (μm):
0.952

Electrical

Courant (mA):
950
Maximum Operating Current (mA):
950

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Lead Screw
Alimentation d'Énergie:
24-48 VDC; Power Supply w/US Plug found in accessories kit, #75-301
Interface:
RS-232, USB

Propriétés des matériaux

Compatibilité dans le Vide:
High vacuum (10-6 Torr)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Options de vide faible (10-3 Torr) et de vide poussé (10-6 Torr) disponibles
  • Platines linéaires, verticales ou de rotation à 360° et options de goniomètre disponibles
  • Contrôlées par des fils de passage minimaux

Les Platines Motorisées Adaptées au Vide de Zaber™ sont conçues pour être intégrées dans les systèmes de vide et sont disponibles en platines à vide poussé 10-6 Torr ou en configurations à vide faible 10-3 Torr. Les composants du corps de la platine sont spécialement conçus pour limiter le dégazage des contaminants dans la chambre à vide, les moteurs pas à pas inclus sont conçus pour la gestion thermique dans les environnements à vide poussé, et les platines peuvent être connectées à une interface informatique avec un minimum de fils de passage. Les Platines Motorisées Adaptées au Vide de Zaber™ sont disponibles en configurations linéaire, rotative à 360° et goniométrique, ce qui permet de construire un système complet à 6 degrés de liberté dans le vide. Ces platines sont idéales pour les applications fonctionnant dans des conditions de vide poussé, telles que la fabrication et le traitement des semi-conducteurs, ou les processus de traitement optique.

Remarque : Un kit accessoires, #75-301, est vendu séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;