Produit ajouté au panier

20mm Dia x 2mm Epaisseur, non traité, Fenêtre Chlorure de Sodium

×
Stock #68-814 13 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €70,00 prix unitaire
Qté 11-25 €63,50 prix unitaire
Qté 26-49 €60,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
20.00 ±0.50
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.50
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.50
Biseau:
Protective as needed
Bords:
Fine Ground
Rapport de Poisson:
0.25
Module d'Élasticité de Young (GPa):
39.98
Dureté de Knoop (kg/mm2):
18.20

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Chloride (NaCl)
Indice de Réfraction (nd):
1.544
Qualité de Surface:
60-40
Nombre d'Abbe (vd):
42.89
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 16000

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
2.17
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
44
Solubilité, dans 100g H2O @ 273K (g):
35.70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description produit

Les Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl) sont idéales pour la spectroscopie FTIR. Le chlorure de sodium est un matériau fréquemment utilisé en spectroscopie FTIR. Le NaCl est un cristallin cubique à faible coût et possède une excellente transmission de 250 nm à 16 μm. Sur cette large plage spectrale, les Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl) ont un indice de réfraction qui varie entre 1,4 et 1,6. Etant par nature hygroscopique, les échantillons ne devraient donc pas contenir d’eau. Les fenêtres sont sensibles au choc thermique mais peuvent être utilisées à des températures allant jusqu’à 400°C. Le NaCl possède une densité de 2,17g/cm3 et une dureté de Knoop de 18,2.

Informations techniques

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos Ressources de nettoyage des optiques pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, envoyez-nous un e-mail ou discutez avec notre équipe d'assistance technique.

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;